Référence fabricant: HXPU-STC-M5-8
Marque: SUNCO
Prix: 83.49 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HXPU-STC-M5-8
Forme détaillée | Standard | Vis nominale (M) | 5 | Longueur L (mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Placage chromé | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | Pas(mm) | 0.8 |
FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Rondelle incluse | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Hexagonal | Unité de vente | Boîte / paquet | Application | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Vis mécaniques à tête hexagonale refoulée à empreinte cruciforme (rondelle à dentelure extérieure) avec rondelle à dentelure intérieure intégrée, le numéro d'article est le suivant: HXPU-STC-M5-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HXPU-STC-M5-8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles