Vis mécaniques à tête bombée à empreinte cruciforme avec rondelle élastique / rondelle ordinaire intégrée (rondelle élastique + rondelle plate ISO)【1,000-3,000 pièces par conditionnement】

Vis mécaniques à tête bombée à empreinte cruciforme avec rondelle élastique / rondelle ordinaire intégrée  (rondelle élastique + rondelle plate ISO)
[Nominal Thread (M)] 2
[Pitch (mm)] 0.4
[Detailed shape] Bind
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Length L (mm)] 5 6 8 10 12
[Surface treatment] Bright chromate plating, Chromate plating, Chromate plating, Black chromate, Nickel plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPBDI3-ST3W-M3-12
CSPBDI3-ST3W-M3-16
CSPBDI3-STC-M2-8
CSPBDI3-STC-M2-10
CSPBDI3-STC-M2-12
CSPBDI3-STN-M2-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire

37.99 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10312[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.5-

45.66 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10316[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.5-

114.92 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -28[Placage chrome] Placage chromé0.4Rondelle incluse

98.12 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -210[Placage chrome] Placage chromé0.4Rondelle incluse

88.87 €

2,200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -212[Placage chrome] Placage chromé0.4Rondelle incluse

90.54 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10210[Placage au nickel] Placage nickel0.4Rondelle incluse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête bombée Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Assistance technique