Vis mécaniques à tête hexagonale refoulée avec 4 repères avec rondelle élastique / ordinaire intégrée (PD=3)【350-500 pièces par conditionnement】

Vis mécaniques à tête hexagonale refoulée avec 4 repères avec rondelle élastique / ordinaire intégrée  (PD=3)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A split washer and flat washer are embedded in the hexagonal shaped head with a shape that prevents them from falling off, and numerical markings (4) for strength and identification are stamped in the head.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNAPD-ST3W-M6-16
HXNAPD-ST3W-M6-20
HXNAPD-STC-M6-12
HXNAPD-STC-M6-16
HXNAPD-STC-M6-20
HXNAPD-STC-M6-25
HXNAPD-STC-M6-30
HXNAPD-STCB-M6-12
HXNAPD-STCB-M6-16
HXNAPD-STCB-M6-20
HXNAPD-STCB-M6-25
HXNAPD-STCB-M6-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface

54.14 €

25.45 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1016[Chrome trivalent] Trivalent blanc

95.30 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1020[Chrome trivalent] Trivalent blanc

106.02 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -12[Placage chrome] Placage chromé

69.22 €

23.53 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

-16[Placage chrome] Placage chromé

125.83 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -20[Placage chrome] Placage chromé

57.00 €

27.93 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

-25[Placage chrome] Placage chromé

101.48 €

350 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -30[Placage chrome] Placage chromé

79.44 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -12[Placage chrome] Chrome noir

113.31 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -16[Placage chrome] Chrome noir

107.40 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -20[Placage chrome] Chrome noir

80.52 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -25[Placage chrome] Chrome noir

123.83 €

350 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -30[Placage chrome] Chrome noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Vis nominale (M) 6 Forme du trou de montage N/A
Pas(mm) 1 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Niveau de résistance (acier) 4.8 Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Hexagonal
Unité de vente Boîte / paquet Application Haute résistance

Assistance technique