Petites vis mécaniques à tête hexagonale refoulée avec 4 repères avec rondelle élastique ondulée intégrée (SPAK) fines【70-120 pièces par conditionnement】

Petites vis mécaniques à tête hexagonale refoulée avec 4 repères avec rondelle élastique ondulée intégrée (SPAK) fines
A split washer is embedded in the hexagonal shaped head with a shape that prevents it from falling off, and numerical markings (4) for strength and identification are stamped in the head.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNSMSP2-ST3W-MS10-16
HXNSMSP2-ST3W-MS10-20
HXNSMSP2-ST3W-MS10-25
HXNSMSP2-ST3W-MS10-30
HXNSMSP2-ST3W-MS10-45
HXNSMSP2-STC-MS10-16
HXNSMSP2-STC-MS10-20
HXNSMSP2-STC-MS10-25
HXNSMSP2-STC-MS10-30
HXNSMSP2-STC-MS10-40
HXNSMSP2-STC-MS10-50
HXNSMSP2-STU-MS10-16
HXNSMSP2-STU-MS10-20
HXNSMSP2-STU-MS10-25
HXNSMSP2-STU-MS10-40
HXNSMSP2-STU-MS10-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface

75.72 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016[Chrome trivalent] Trivalent blanc

63.10 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1020[Chrome trivalent] Trivalent blanc

70.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1025[Chrome trivalent] Trivalent blanc

76.52 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1030[Chrome trivalent] Trivalent blanc

75.83 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1045[Chrome trivalent] Trivalent blanc

70.12 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -16[Placage chrome] Placage chromé

58.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -20[Placage chrome] Placage chromé

65.66 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -25[Placage chrome] Placage chromé

71.16 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -30[Placage chrome] Placage chromé

67.71 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -40[Placage chrome] Placage chromé

66.31 €

70 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -50[Placage chrome] Placage chromé

50.58 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -16[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

42.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -20[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

45.38 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -25[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

67.71 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -40[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

66.31 €

70 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -50[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Petit diamètre Vis nominale (M) 10 Forme du trou de montage N/A
Pas(mm) 1.25 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Niveau de résistance (acier) 4.8 Type de filetage Métrique fin Forme de base Hexagonal
Unité de vente Boîte / paquet Application Haute résistance

Assistance technique