• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis mécaniques à tête hexagonale refoulée avec 4 repères avec ressort ondulé, rondelle ordinaire intégrée fine (SPAK + JIS plat W)【60-100 pièces par conditionnement】

Vis mécaniques à tête hexagonale refoulée avec 4 repères avec ressort ondulé, rondelle ordinaire intégrée fine (SPAK + JIS plat W)
A split washer and flat washer are embedded in the hexagonal shaped head with a shape that prevents them from falling off, and numerical markings (4) for strength and identification are stamped in the head.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNSMSP3-ST3W-MS10-16
HXNSMSP3-ST3W-MS10-20
HXNSMSP3-ST3W-MS10-25
HXNSMSP3-ST3W-MS10-30
HXNSMSP3-ST3W-MS10-35
HXNSMSP3-ST3W-MS10-40
HXNSMSP3-ST3W-MS10-50
HXNSMSP3-STC-MS10-16
HXNSMSP3-STC-MS10-20
HXNSMSP3-STC-MS10-25
HXNSMSP3-STC-MS10-30
HXNSMSP3-STC-MS10-35
HXNSMSP3-STC-MS10-40
HXNSMSP3-STC-MS10-50
HXNSMSP3-STCB-MS10-16
HXNSMSP3-STU-MS10-16
HXNSMSP3-STU-MS10-20
HXNSMSP3-STU-MS10-25
HXNSMSP3-STU-MS10-30
HXNSMSP3-STU-MS10-35
HXNSMSP3-STU-MS10-40
HXNSMSP3-STU-MS10-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface

65.56 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016[Chrome trivalent] Trivalent blanc

67.04 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1020[Chrome trivalent] Trivalent blanc

71.69 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1025[Chrome trivalent] Trivalent blanc

61.14 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1030[Chrome trivalent] Trivalent blanc

65.08 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1035[Chrome trivalent] Trivalent blanc

69.06 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1040[Chrome trivalent] Trivalent blanc

57.98 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1050[Chrome trivalent] Trivalent blanc

60.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -16[Placage chrome] Placage chromé

62.04 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -20[Placage chrome] Placage chromé

66.50 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -25[Placage chrome] Placage chromé

56.74 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -30[Placage chrome] Placage chromé

60.38 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -35[Placage chrome] Placage chromé

65.61 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -40[Placage chrome] Placage chromé

53.95 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -50[Placage chrome] Placage chromé

58.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -16[Placage chrome] Chrome noir

44.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -16[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

62.04 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -20[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

66.50 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -25[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

56.74 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -30[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

60.38 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -35[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

44.24 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -40[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

36.80 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -50[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Petit diamètre Vis nominale (M) 10 Forme du trou de montage N/A
Pas(mm) 1.25 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Niveau de résistance (acier) 4.8 Type de filetage Métrique fin Forme de base Hexagonal
Unité de vente Boîte / paquet Application Haute résistance

Assistance technique