Vis mécaniques à tête cylindrique à empreinte cruciforme avec petite rondelle ordinaire intégrée (rondelle élastique + rondelle plate ISO) modèle à points ronds【1,200-1,500 pièces par conditionnement】

Vis mécaniques à tête cylindrique à empreinte cruciforme avec petite rondelle ordinaire intégrée (rondelle élastique + rondelle plate ISO) modèle à points ronds
A small flat washer is embedded in the pan head screw with a shape that prevents it from falling off.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNR1-ST3W-M3-6
CSPPNR1-STN-M3-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface

56.21 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106[Chrome trivalent] Trivalent blanc

51.06 €

1,200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 108[Placage au nickel] Placage nickel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 3 Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Pas(mm) 0.5 FORME D'EMBOUT Embout rond Forme supplémentaire Rondelle incluse
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Assistance technique