• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petites vis mécaniques à tête hexagonale refoulée avec 7 repères avec rondelle élastique / rondelle ordinaire intégrée (rondelle élastique + rondelle plate JIS)【100-240 pièces par conditionnement】

Petites vis mécaniques à tête hexagonale refoulée avec 7 repères avec rondelle élastique / rondelle ordinaire intégrée  (rondelle élastique + rondelle plate JIS)
Strength classification 7T (minimum tensile load 70kgf / mm2) screw.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNSMB7-ST3B-M8-16
HXNSMB7-ST3B-M8-20
HXNSMB7-ST3B-M8-25
HXNSMB7-ST3B-M8-30
HXNSMB7-ST3B-M8-35
HXNSMB7-ST3B-M8-45
HXNSMB7-ST3W-M8-16
HXNSMB7-ST3W-M8-20
HXNSMB7-ST3W-M8-25
HXNSMB7-ST3W-M8-30
HXNSMB7-ST3W-M8-35
HXNSMB7-ST3W-M8-40
HXNSMB7-ST3W-M8-45
HXNSMB7-ST3W-M8-50
HXNSMB7-STC-M8-16
HXNSMB7-STC-M8-20
HXNSMB7-STC-M8-25
HXNSMB7-STC-M8-30
HXNSMB7-STC-M8-35
HXNSMB7-STC-M8-40
HXNSMB7-STC-M8-50
HXNSMB7-STCB-M8-16
HXNSMB7-STCB-M8-20
HXNSMB7-STCB-M8-25
HXNSMB7-STCB-M8-30
HXNSMB7-STU-M8-16
HXNSMB7-STU-M8-20
HXNSMB7-STU-M8-25
HXNSMB7-STU-M8-30
HXNSMB7-STU-M8-45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface

116.13 €

240 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1016[Chrome trivalent] Trivalent noir

105.33 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1020[Chrome trivalent] Trivalent noir

98.25 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1025[Chrome trivalent] Trivalent noir

89.41 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1030[Chrome trivalent] Trivalent noir

96.87 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1035[Chrome trivalent] Trivalent noir

102.79 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1045[Chrome trivalent] Trivalent noir

98.83 €

240 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016[Chrome trivalent] Trivalent blanc

84.27 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1020[Chrome trivalent] Trivalent blanc

83.95 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1025[Chrome trivalent] Trivalent blanc

104.64 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1030[Chrome trivalent] Trivalent blanc

84.02 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1035[Chrome trivalent] Trivalent blanc

87.39 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1040[Chrome trivalent] Trivalent blanc

83.67 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1045[Chrome trivalent] Trivalent blanc

99.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1050[Chrome trivalent] Trivalent blanc

86.48 €

240 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -16[Placage chrome] Placage chromé

103.84 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -20[Placage chrome] Placage chromé

103.33 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -25[Placage chrome] Placage chromé

94.06 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -30[Placage chrome] Placage chromé

103.17 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -35[Placage chrome] Placage chromé

104.96 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -40[Placage chrome] Placage chromé

88.90 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -50[Placage chrome] Placage chromé

101.36 €

240 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -16[Placage chrome] Chrome noir

86.48 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -20[Placage chrome] Chrome noir

85.27 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -25[Placage chrome] Chrome noir

83.33 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -30[Placage chrome] Chrome noir

88.70 €

240 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -16[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

103.84 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -20[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

103.33 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -25[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

73.97 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -30[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

101.98 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -45[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Petit diamètre Vis nominale (M) 8 Forme du trou de montage N/A
Pas(mm) 1.25 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Niveau de résistance (acier) 8.8 Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Hexagonal
Unité de vente Boîte / paquet Application Haute résistance

Assistance technique