• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis taraudées à tête cylindrique avec douille plus/moins, niveau 2 avec guide/col, modèle BRP, G=5

Vis taraudées à tête cylindrique avec douille plus/moins, niveau 2 avec guide/col, modèle BRP, G=5
  • Remise sur volume

[Thread ridge type] Self-tapping Screws
[Nominal Thread (M)] 4
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None
[Tip shape] Other Specials
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard
[Length L (mm)] 30 45 50

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSBPNSN-SUS-TP4-30
CSBPNSN-SUS-TP4-45
CSBPNSN-SUS-TP4-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm)

0.17 €

Disponible 6 jours 1030

0.22 €

Disponible 6 jours 1045

0.25 €

Disponible 6 jours 1050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 4 Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique