• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis taraudées à tête cylindrique à empreinte cruciforme et filetage à pas à droite, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=5

Vis taraudées à tête cylindrique à empreinte cruciforme et filetage à pas à droite, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=5
  • Remise sur volume

The pan head on the tip of this guideless BRP-shaped tapping screw offers superior corrosion resistance and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPPNSH2-SUS-TP4-25

Référence pièce
CSPPNSH2-SUS-TP4-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

0.19 €

Disponible 4 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 4 Longueur L (mm) 25
Traitement de surface NA Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard

Vous vous trouvez sur la page de Vis taraudées à tête cylindrique à empreinte cruciforme et filetage à pas à droite, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=5, le numéro d'article est le suivant: CSPPNSH2-SUS-TP4-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPNSH2-SUS-TP4-25.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique