• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis taraudées à tête cylindrique à empreinte cruciforme, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=20【1-500 pièces par conditionnement】

Vis taraudées à tête cylindrique à empreinte cruciforme, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=20
  • Remise sur volume
[Thread ridge type] Self-tapping Screws
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None
[Tip shape] Other Specials
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Application] Standard
[Nominal Thread (M)] 4 4.5 5
[Length L (mm)] 40 45 50 60 75
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNSG20-SUS-TP4-40
CSPPNSG20-SUS-TP4-45
CSPPNSG20-SUS-TP4-50
CSPPNSG20-SUS-TP4-60
CSPPNSG20-SUS-TP4.5-40
CSPPNSG20-SUS-TP4.5-50
CSPPNSG20-SUS-TP5-60
CSPPNSG20-SUS-TP5-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Unité de vente

0.20 €

1 Disponible 6 jours 10440Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.23 €

1 Disponible 6 jours 10445Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

101.87 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10450Boîte / paquet

0.34 €

1 Disponible 6 jours 10460Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.26 €

1 Disponible 6 jours 104.540Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.36 €

1 Disponible 6 jours 104.550Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.54 €

1 Disponible 6 jours 10560Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.06 €

1 Disponible 6 jours 10575Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse
Forme de base Standard (rond) Application Standard

Assistance technique