Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSPTRDT-SUS-M3-4 |
CSPTRDT-SUS-M3-6 |
CSPTRDT-SUSGJB-M3-4 |
CSPTRDT-SUSGJB-M3-6 |
CSPTRDT-SUSTBS-M3-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | [Non fourni] N/A | ||
0.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | [Non fourni] N/A | ||
121.04 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | [Placage cuivre] Placage marron allemand | ||
105.51 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 10 | 6 | [Placage cuivre] Placage marron allemand | ||
130.56 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 10 | 4 | [Peint en noir] Peinture noire |
Loading...
Forme détaillée | Bombée | Vis nominale (M) | 3 | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | Pas(mm) | 0.5 | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
Forme supplémentaire | Standard | Niveau de résistance (acier inoxydable) | A2-50 | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Type à vis | Filet complet |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L (mm)(mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles