Vis mécaniques à tête plate / à empreinte cruciforme à dégagement【1-3,000 pièces par conditionnement】

Vis mécaniques à tête plate / à empreinte cruciforme à dégagement
  • Remise sur volume
· Thread: M4
· Pitch (mm): 0.7
· Detailed shape: Disc
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
· Materials: Equivalent to SUS304J3
· Thread ridge type: Metric coarse
· Tip shape: Flat end
· Additional shapes: Standard
· Application: Standard
· Screw type: Full thread
· Length (mm): 6, 8, 10, 15
· Surface treatment: None, German, brown plating, black paint, dark temper color
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPCSA-SUS-M3-3
CSPCSA-SUS-M4-4
CSPCSA-SUS-M4-6
CSPCSA-SUS-M4-8
CSPCSA-SUS-M4-10
CSPCSA-SUS-M4-15
CSPCSA-SUS-M5-5
CSPCSA-SUS-M6-6
CSPCSA-SUSGJB-M3-3
CSPCSA-SUSGJB-M4-6
CSPCSA-SUSGJB-M4-8
CSPCSA-SUSGJB-M4-10
CSPCSA-SUSGJB-M4-15
CSPCSA-SUSGJB-M5-5
CSPCSA-SUSGJB-M6-6
CSPCSA-SUSSP2-M4-6
CSPCSA-SUSSP2-M4-8
CSPCSA-SUSSP2-M4-10
CSPCSA-SUSSP2-M4-15
CSPCSA-SUSTBS-M3-3
CSPCSA-SUSTBS-M4-6
CSPCSA-SUSTBS-M4-8
CSPCSA-SUSTBS-M4-10
CSPCSA-SUSTBS-M4-15
CSPCSA-SUSTBS-M5-5
CSPCSA-SUSTBS-M6-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Traitement de surface Pas
(mm)
Unité de vente

0.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1033[Non fourni] N/A0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

1044[Non fourni] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.18 €

1 Disponible 6 jours 1046[Non fourni] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

1048[Non fourni] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.15 €

1 Disponible 6 jours 10410[Non fourni] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10415[Non fourni] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

1055[Non fourni] N/A0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

1066[Non fourni] N/A1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

260.45 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 1033[Placage cuivre] Placage marron allemand0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

101.67 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1046[Placage cuivre] Placage marron allemand0.7Boîte / paquet

121.90 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1048[Placage cuivre] Placage marron allemand0.7Boîte / paquet

154.17 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10410[Placage cuivre] Placage marron allemand0.7Boîte / paquet

89.68 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10415[Placage cuivre] Placage marron allemand0.7Boîte / paquet

170.29 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1055[Placage cuivre] Placage marron allemand0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

121.90 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 1066[Placage cuivre] Placage marron allemand1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

96.78 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1046[Collier trempé] Couleur de l'état de livraison (foncé)0.7Boîte / paquet

97.30 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1048[Collier trempé] Couleur de l'état de livraison (foncé)0.7Boîte / paquet

152.33 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10410[Collier trempé] Couleur de l'état de livraison (foncé)0.7Boîte / paquet

88.64 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10415[Collier trempé] Couleur de l'état de livraison (foncé)0.7Boîte / paquet

281.98 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1033[Peint en noir] Peinture noire0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

123.33 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1046[Peint en noir] Peinture noire0.7Boîte / paquet

137.14 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1048[Peint en noir] Peinture noire0.7Boîte / paquet

184.68 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10410[Peint en noir] Peinture noire0.7Boîte / paquet

86.23 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10415[Peint en noir] Peinture noire0.7Boîte / paquet

184.45 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 1055[Peint en noir] Peinture noire0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

132.01 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 1066[Peint en noir] Peinture noire1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard Niveau de résistance (acier inoxydable) A2-50
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Application Standard
Type à vis Filet complet

Assistance technique