Vis mécaniques à tête cylindrique à empreinte cruciforme, vis complète【1-15,000 pièces par conditionnement】

Vis mécaniques à tête cylindrique à empreinte cruciforme, vis complète
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Materials] Equivalent to SWCH, equivalent to stainless steel SUS304J3, SUS316L, SUS430, titanium, brass, Inconel
[Specifications] None, non-chrome, non-chrome (zinc plating) chromate color, non-chrome (zinc plating) black, non-chrome black, trivalent chromate non-chrome plating white, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, molten zinc plating, chromate plating, chromate plating green chromate coating, stainless steel plating, copper plating, CU plating, brown bronze plating, brass plating, tin cobalt, loosening prevention agent nickel + loosening prevention agent (ALOK), bright chromate plating + loosening prevention agent (ALOK), trivalent black + loosening prevention agent (ALOK), trivalent white + loosening prevention agent (ALOK), loosening prevention agent (ALOK), black paint head coating (black matte), head coating (black), black paint, head coating (white).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPN-316L-M2-4
CSPPN-316L-M2-8
CSPPN-316L-M2-10
CSPPN-316L-M2-12
CSPPN-316L-M2.6-3
CSPPN-316L-M2.6-4
CSPPN-316L-M2.6-5
CSPPN-316L-M2.6-6
CSPPN-316L-M2.6-10
CSPPN-316L-M2.6-12
CSPPN-316L-M3-3
CSPPN-316L-M3-5
CSPPN-316L-M3-6
CSPPN-316L-M3-10
CSPPN-316L-M3-12
CSPPN-316L-M3-15
CSPPN-316L-M3-16
CSPPN-316L-M3-20
CSPPN-316L-M3-25
CSPPN-316L-M3-30
CSPPN-316L-M3-35
CSPPN-316L-M3-40
CSPPN-316L-M4-6
CSPPN-316L-M4-8
CSPPN-316L-M4-10
CSPPN-316L-M4-12
CSPPN-316L-M4-14
CSPPN-316L-M4-15
CSPPN-316L-M4-16
CSPPN-316L-M4-18
CSPPN-316L-M4-20
CSPPN-316L-M4-25
CSPPN-316L-M4-30
CSPPN-316L-M4-35
CSPPN-316L-M4-40
CSPPN-316L-M5-6
CSPPN-316L-M5-8
CSPPN-316L-M5-10
CSPPN-316L-M5-12
CSPPN-316L-M5-14
CSPPN-316L-M5-15
CSPPN-316L-M5-16
CSPPN-316L-M5-18
CSPPN-316L-M5-20
CSPPN-316L-M5-23
CSPPN-316L-M5-25
CSPPN-316L-M5-30
CSPPN-316L-M5-35
CSPPN-316L-M5-40
CSPPN-316L-M5-45
CSPPN-316L-M6-8
CSPPN-316L-M6-10
CSPPN-316L-M6-12
CSPPN-316L-M6-15
CSPPN-316L-M6-20
CSPPN-316L-M6-25
CSPPN-316L-M6-30
CSPPN-316L-M6-35
CSPPN-316L-M6-40
CSPPN-316L-M6-45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire Unité de vente Type à vis

0.23 €

0.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

1024[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.4StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.76 €

1 Disponible 6 jours 1028[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.4StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.85 €

1 Disponible 6 jours 10210[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.4StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.85 €

1 Disponible 6 jours 10212[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.4StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.78 €

1 Disponible 6 jours 102.63[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.45StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.79 €

1 Disponible 6 jours 102.64[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.45StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.79 €

1 Disponible 6 jours 102.65[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.45StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.79 €

1 Disponible 6 jours 102.66[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.45StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.83 €

1 Disponible 6 jours 102.610[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.45StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.87 €

1 Disponible 6 jours 102.612[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.45StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.79 €

1 Disponible 6 jours 1033[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.5StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.79 €

1 Disponible 6 jours 1035[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.5StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.82 €

1 Disponible 6 jours 1036[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.5StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.83 €

1 Disponible 6 jours 10310[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.5StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.88 €

1 Disponible 6 jours 10312[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.5StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.86 €

1 Disponible 6 jours 10315[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.5StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

0.25 €

0.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10316[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.5StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.90 €

1 Disponible 6 jours 10320[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.5StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

0.28 €

0.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10325[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.5StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.02 €

1 Disponible 6 jours 10330[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.5StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

0.33 €

0.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10335[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.5StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.09 €

1 Disponible 6 jours 10340[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.5StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.90 €

1 Disponible 6 jours 1046[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.7StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.95 €

1 Disponible 6 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.7StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.99 €

1 Disponible 6 jours 10410[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.7StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.02 €

1 Disponible 6 jours 10412[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.7StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.02 €

1 Disponible 6 jours 10414[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.7StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.05 €

1 Disponible 6 jours 10415[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.7StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

0.21 €

0.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10416[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.7StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.10 €

1 Disponible 6 jours 10418[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.7StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.15 €

1 Disponible 6 jours 10420[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.7StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.17 €

1 Disponible 6 jours 10425[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.7StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.25 €

1 Disponible 6 jours 10430[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.7StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.27 €

1 Disponible 6 jours 10435[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.7StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.32 €

1 Disponible 6 jours 10440[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.7StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.15 €

1 Disponible 6 jours 1056[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.8StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.18 €

1 Disponible 6 jours 1058[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.8StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.21 €

1 Disponible 6 jours 10510[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.8StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.26 €

1 Disponible 6 jours 10512[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.8StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.28 €

1 Disponible 6 jours 10514[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.8StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.27 €

1 Disponible 6 jours 10515[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.8StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.30 €

1 Disponible 6 jours 10516[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.8StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.28 €

1 Disponible 6 jours 10518[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.8StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.28 €

1 Disponible 6 jours 10520[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.8StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.34 €

1 Disponible 6 jours 10523[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.8StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.33 €

1 Disponible 6 jours 10525[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.8StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.36 €

1 Disponible 6 jours 10530[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.8StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.35 €

1 Disponible 6 jours 10535[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.8StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.39 €

1 Disponible 6 jours 10540[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.8StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.49 €

1 Disponible 6 jours 10545[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A0.8StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

0.94 €

0.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

1068[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A1StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.33 €

1 Disponible 6 jours 10610[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A1StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.34 €

1 Disponible 6 jours 10612[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A1StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.37 €

1 Disponible 6 jours 10615[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A1StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

1.34 €

0.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10620[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A1StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

0.48 €

0.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10625[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A1StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.50 €

1 Disponible 6 jours 10630[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A1StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.52 €

1 Disponible 6 jours 10635[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A1StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

2.56 €

1 Disponible 6 jours 10640[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A1StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

83.80 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10645[Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv.[Non fourni] N/A1StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Filet complet

Loading...

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Application Standard

Assistance technique