Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSPCSZ-SUSSP1-M3-15 |
CSPCSZ-SUSSP2-M3-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Unité de vente | Type à vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.97 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 3 | 15 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Collier trempé] Couleur de l'état de livraison | 0.5 | Standard | Boîte / paquet | Filet complet | ||
49.97 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 3 | 15 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Collier trempé] Couleur de l'état de livraison (foncé) | 0.5 | Standard | Boîte / paquet | Filet complet |
Loading...
Forme détaillée | Disque | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Forme supplémentaire
Unité de vente
Type à vis
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles