Vis mécaniques à tête ronde / à empreinte cruciforme【350-600 pièces par conditionnement】

Vis mécaniques à tête ronde / à empreinte cruciforme
[Nominal Thread (M)] 6
[Pitch (mm)] 1
[Detailed shape] Button
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Screw type] Fully Threaded
[Length L (mm)] 12 20
[Surface treatment] None, bright chromate plating
[Type] CSPBT-STU-M CSPBT-ST-M CAD 2D 3D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPBT-ST-M6-12
CSPBT-STU-M6-12
CSPBT-STU-M6-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)
(mm)
Traitement de surface

48.88 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1012[Non fourni] Textile

53.11 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -12[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

40.15 €

350 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -20[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ronde Vis nominale (M) 6 Matériau SWCH équivalent
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Pas(mm) 1 FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique