• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis mécaniques à petite tête plate à empreinte cruciforme #2D=10

Vis mécaniques à petite tête plate à empreinte cruciforme #2D=10
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CSPLC2D-SUS-M6-15

Marque: SUNCO

Prix: 0.32

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPLC2D-SUS-M6-15

Référence pièce
CSPLC2D-SUS-M6-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse et plate Vis nominale (M) 6 Longueur L (mm)(mm) 15
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Pas(mm) 1 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Vis mécaniques à petite tête plate à empreinte cruciforme #2D=10, le numéro d'article est le suivant: CSPLC2D-SUS-M6-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPLC2D-SUS-M6-15.

Assistance technique