Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Vis pour plaques minéralogiques avec rondelle ordinaire intégrée, garniture hexagonale et douille plus-moins (JIS plat W)【1-600 pièces par conditionnement】

Vis pour plaques minéralogiques avec rondelle ordinaire intégrée, garniture hexagonale et douille plus-moins (JIS plat W)
  • Remise sur volume

[Materials] Equivalent to SWCH, Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None, trivalent white, chromate plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXBN-ST3W-M6-8
HXBN-ST3W-M6-15
HXBN-ST3W-M6-20
HXBN-STC-M6-8
HXBN-STC-M6-15
HXBN-STC-M6-20
HXBN-SUS-M6-15
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente

81.36 €

600 pièces par conditionnement

14 jours 108[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

37.86 €

500 pièces par conditionnement

6 jours 1015[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

32.38 €

400 pièces par conditionnement

6 jours 1020[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

64.19 €

600 pièces par conditionnement

6 jours -8[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet

29.08 €

500 pièces par conditionnement

6 jours -15[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet

24.90 €

400 pièces par conditionnement

6 jours -20[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet

0.52 €

Disponible Jour même

Stock

1015[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Vis nominale (M) 6 Forme du trou de montage Tête plate ou à empreinte cruciforme
Pas(mm) 1 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique