This product has the longest pitch among the three.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HXPSZ20-STCB-TP6-20
Forme détaillée | Standard | Vis nominale (M) | 6 | Longueur L (mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Chrome noir | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Autres formes spéciales |
Forme supplémentaire | Rondelle incluse | Type de filetage | Vis autotaraudeuse | Forme de base | Hexagonal |
Unité de vente | Boîte / paquet | Application | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Vis taraudées à tête hexagonale refoulée à empreinte cruciforme, modèle 1, de forme A, PD=1 (PWφ20 x 1.0 intégré), le numéro d'article est le suivant: HXPSZ20-STCB-TP6-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HXPSZ20-STCB-TP6-20.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.