• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis taraudées à tête bombée à empreinte cruciforme, 4 modèles, forme AB【700-1,000 pièces par conditionnement】

Vis taraudées à tête bombée à empreinte cruciforme, 4 modèles, forme AB
Has screws that tighten while tapping in locations where there are open pilot holes, eliminating the need for tapping work, and prevents rattling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPTRS4-ST3W-TP4-20
CSPTRS4-STC-TP4-20
CSPTRS4-SUS-TP4-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface

41.19 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1020[Chrome trivalent] Trivalent blanc

38.42 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -20[Placage chrome] Placage chromé

82.85 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 108[Non fourni] N/A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Bombée Vis nominale (M) 4 Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Assistance technique