• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis taraudées à petite tête plate à empreinte cruciforme, 2 modèles avec fente, de forme B-1, D=7【1-2,000 pièces par conditionnement】

Vis taraudées à petite tête plate à empreinte cruciforme, 2 modèles avec fente, de forme B-1, D=7
  • Remise sur volume
The tip is cut by 1/4, with the cut portion acting like a blade to trim the target material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPLCSM7-SUS-TP4-8
CSPLCSM7-SUS-TP4-10
CSPLCSM7-SUS-TP4-12
CSPLCSM7-SUS-TP4-20
CSPLCSM7-SUS-TP4-25
CSPLCSM7-SUSGJB-TP4-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente

0.06 €

1 Disponible 6 jours 108[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.09 €

1 Disponible 6 jours 1010[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.09 €

1 Disponible 6 jours 1012[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.11 €

1 Disponible 6 jours 1020[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.12 €

1 Disponible 6 jours 1025[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

138.21 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1010[Placage cuivre] Placage marron allemandBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse et plate Vis nominale (M) 4 Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse
Forme de base Standard (rond) Application Standard

Assistance technique