• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis taraudées à petite tête plate à empreinte cruciforme, 3 modèles, forme C-0, D=6【1-2,000 pièces par conditionnement】

Vis taraudées à petite tête plate à empreinte cruciforme, 3 modèles, forme C-0, D=6
  • Remise sur volume
Tapered down to the top 2.5 to 3 threads, at the same pitch as machine screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPPLCS6-SUS-TP4-6
SPPLCS6-SUS-TP4-8
SPPLCS6-SUS-TP4-10
SPPLCS6-SUS-TP4-12
SPPLCS6-SUS-TP4-16
SPPLCS6-SUS-TP4-20
SPPLCS6-SUS-TP4-25
SPPLCS6-SUSGJB-TP4-10
SPPLCS6-SUSTBS-TP4-10
SPPLCS6-SUSTBS-TP4-12
SPPLCS6-SUSTBS-TP4-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente

0.05 €

1 Disponible 6 jours 106[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.06 €

1 Disponible 6 jours 108[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.06 €

1 Disponible 6 jours 1010[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.07 €

1 Disponible 6 jours 1012[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.09 €

1 Disponible 6 jours 1016[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.09 €

1 Disponible 6 jours 1020[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.12 €

1 Disponible 6 jours 1025[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

92.72 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1010[Placage cuivre] Placage marron allemandBoîte / paquet

110.20 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1010[Peint en noir] Peinture noireBoîte / paquet

122.29 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1012[Peint en noir] Peinture noireBoîte / paquet

95.36 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016[Peint en noir] Peinture noireBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse et plate Vis nominale (M) 4 Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse
Forme de base Autres vis Application Standard

Assistance technique