Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPNRD-SUS-M3-16 |
SPNRD-SUS-M4-16 |
SPNRD-SUS-M5-16 |
SPNRD-SUS-M6-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 0.5 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 0.7 | |
1.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 0.8 | |
1.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 1 |
Loading...
Forme détaillée | Tête fraisée ronde | Longueur L (mm) | 16 | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | N/A | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Formes supplémentaires | Standard |
Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Autres vis | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Type à vis | Filet complet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Pas(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles