Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPMPN-SUS-M3-6 |
SPMPN-SUS-M3-8 |
SPMPN-SUS-M3-10 |
SPMPN-SUS-M3-12 |
SPMPN-SUS-M4-6 |
SPMPN-SUS-M4-8 |
SPMPN-SUS-M4-10 |
SPMPN-SUS-M4-12 |
SPMPN-SUS-M4-16 |
SPMPN-SUS-M4-20 |
SPMPN-SUS-M4-35 |
SPMPN-SUS-M5-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 6 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 8 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
163.68 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 10 | 0.5 | Boîte / paquet | ||
185.22 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 12 | 0.5 | Boîte / paquet | ||
0.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 6 | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 8 | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 10 | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
104.82 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 12 | 0.7 | Boîte / paquet | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 16 | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
71.43 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 20 | 0.7 | Boîte / paquet | ||
0.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 35 | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 20 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Traitement de surface | N/A | Forme du trou de montage | Tête plate |
---|---|---|---|---|---|
FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Autres vis | Type à vis | Filet complet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Unité de vente
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles