• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis mécaniques à tête ovale fendue

Vis mécaniques à tête ovale fendue
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CSMRD-BRN-M3.5-10

Marque: SUNCO

Prix: 0.22

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSMRD-BRN-M3.5-10

Référence pièce
CSMRD-BRN-M3.5-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.22 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête fraisée ronde Vis nominale (M) 3.5 Longueur L (mm)(mm) 10
Matériau Laiton Traitement de surface Placage nickel Forme du trou de montage Tête plate
Pas(mm) 0.6 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Vis mécaniques à tête ovale fendue, le numéro d'article est le suivant: CSMRD-BRN-M3.5-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSMRD-BRN-M3.5-10.

Assistance technique