Référence fabricant: CSMCSJ-BR-M4-10
Marque: SUNCO
Prix: 113.06 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSMCSJ-BR-M4-10
Référence pièce
|
---|
CSMCSJ-BR-M4-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
113.06 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 |
Loading...
Forme détaillée | Disque | Vis nominale (M) | 4 | Longueur L (mm)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Laiton | Traitement de surface | N/A | Forme du trou de montage | Tête plate |
Pas(mm) | 0.75 | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Standard |
Niveau de résistance (acier) | 4.8 | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Boîte / paquet | Application | Standard | Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de Vis mécaniques à tête plate JIS fendues, le numéro d'article est le suivant: CSMCSJ-BR-M4-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSMCSJ-BR-M4-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles