Boulons hexagonaux à trou traversant

Boulons hexagonaux à trou traversant
  • En promotion
  • Remise sur volume
Use to remove air remaining in tapped holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNK-SUS-M4-8
HXNK-SUS-M4-10
HXNK-SUS-M4-12
HXNK-SUS-M4-16
HXNK-SUS-M4-20
HXNK-SUS-M5-10
HXNK-SUS-M5-12
HXNK-SUS-M5-14
HXNK-SUS-M5-15
HXNK-SUS-M5-16
HXNK-SUS-M5-18
HXNK-SUS-M5-20
HXNK-SUS-M5-25
HXNK-SUS-M6-8
HXNK-SUS-M6-10
HXNK-SUS-M6-12
HXNK-SUS-M6-15
HXNK-SUS-M6-16
HXNK-SUS-M6-18
HXNK-SUS-M6-20
HXNK-SUS-M8-15
HXNK-SUS-M8-16
HXNK-SUS-M8-20
HXNK-SUS-M8-25
HXNK-SUS-M8-30
HXNK-SUS-M8-35
HXNK-SUS-M8-40
HXNK-SUS-M8-45
HXNK-SUS-M8-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

2.74 €

1 Disponible 6 jours 10480.7

2.82 €

1 Disponible 6 jours 104100.7

2.88 €

1 Disponible 6 jours 104120.7

3.56 €

1 Disponible 6 jours 104160.7

3.85 €

1.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

104200.7

2.37 €

0.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

105100.8

3.10 €

1 Disponible 6 jours 105120.8

3.30 €

1 Disponible 6 jours 105140.8

3.38 €

1 Disponible 6 jours 105150.8

3.44 €

1 Disponible 6 jours 105160.8

4.09 €

1 Disponible 6 jours 105180.8

4.53 €

1 Disponible 6 jours 105200.8

4.93 €

1 Disponible 6 jours 105250.8

2.86 €

1 Disponible 6 jours 10681

2.60 €

1.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

106101

3.30 €

1 Disponible 6 jours 106121

3.25 €

1.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

106151

3.87 €

1 Disponible 6 jours 106161

4.65 €

1 Disponible 6 jours 106181

4.68 €

1 Disponible 6 jours 106201

3.81 €

1 Disponible 6 jours 108151.25

4.03 €

1 Disponible 6 jours 108161.25

3.55 €

2.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

108201.25

5.09 €

1 Disponible 6 jours 108251.25

6.57 €

1 Disponible 6 jours 108301.25

8.66 €

1 Disponible 6 jours 108351.25

7.97 €

1 Disponible 6 jours 108401.25

8.73 €

1 Disponible 6 jours 108451.25

8.84 €

1 Disponible 6 jours 108501.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Traitement de surface NA Forme du trou de montage N/A
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Hexagonal Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique