• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boulons à tête carrée, semi-filetés, standard JIS【1-250 pièces par conditionnement】

Boulons à tête carrée, semi-filetés, standard JIS
  • Remise sur volume
Minimal bit sliding, wear, and damage, making it suitable for high-torque tightening. Metal mainly suited for construction reinforcement work.
In the old JIS standard products and the new JIS standard products, pitches are different depending on the size.
Please confirm before purchase.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPNSQH-ST3W-M8-20
SPNSQH-ST3W-M12-45
SPNSQH-ST3W-M12-50
SPNSQH-ST-M12-45
SPNSQH-ST-M12-50
SPNSQH-STAY-M8-25
SPNSQH-STC-M8-20
SPNSQH-STC-M8-25
SPNSQH-STC-M12-45
SPNSQH-STC-M12-50
SPNSQH-STU-M8-20
SPNSQH-STU-M8-25
SPNSQH-STU-M12-45
SPNSQH-STU-M12-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente Longueur du filetage
(mm)

0.59 €

1 Disponible 6 jours 10820[Chrome trivalent] Trivalent blancQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)15

33.84 €

35 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101245[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet30

2.26 €

1 Disponible 6 jours 101250[Chrome trivalent] Trivalent blancQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)30

50.59 €

35 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101245[N/A] TextileBoîte / paquet30

1.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

101250[N/A] TextileQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)30

0.87 €

1 Disponible 6 jours -825Zingage fonduQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)20

66.70 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -820[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet15

93.90 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -825[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet20

55.42 €

35 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -1245[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet30

49.00 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -1250[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet30

0.54 €

1 Disponible 6 jours -820[Placage unichrome] Placage chromé brillantQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)15

0.62 €

1 Disponible 6 jours -825[Placage unichrome] Placage chromé brillantQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)20

55.42 €

35 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -1245[Placage unichrome] Placage chromé brillantBoîte / paquet30

2.21 €

1 Disponible 6 jours -1250[Placage unichrome] Placage chromé brillantQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Carrée Type de filetage Métrique, gros filet Application Standard
Type à vis À moitié fileté

Assistance technique