Référence fabricant: HXNPK1-STC-M8-12
Marque: SUNCO
Prix: 59.27 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HXNPK1-STC-M8-12
Forme détaillée | Standard | Vis nominale (M) | 8 | Longueur L (mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Placage chromé | Forme du trou de montage | N/A | Pas(mm) | 1.25 |
FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Rondelle incluse | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Hexagonal | Unité de vente | Boîte / paquet | Application | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Garniture hexagonale avec petite rondelle ordinaire intégrée (petite rondelle plate), le numéro d'article est le suivant: HXNPK1-STC-M8-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HXNPK1-STC-M8-12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles