• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Garniture hexagonale avec rondelle ordinaire intégrée (rondelle plate ISO)【150 pièces par conditionnement】

Garniture hexagonale avec rondelle ordinaire intégrée (rondelle plate ISO)

· Thread: M8
· Length (mm): 14
· Pitch (mm): 1.25
· Detailed shape: Standard
· Mounting hole dimensions: None
· Basic shape: Hex
· Materials: Equivalent to SWCH
· Thread ridge type: Metric coarse
· Tip shape: Flat end
· Sales unit: Box/package
· Application: Standard
· Surface treatment: Bright chromate plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNI1-STC-M8-14
HXNI1-STU-M8-14
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Traitement de surface

17.73 €

150 pièces par conditionnement

5 jours [Placage chrome] Placage chromé

17.86 €

150 pièces par conditionnement

11 jours [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Vis nominale (M) 8 Longueur L (mm) 14
Forme du trou de montage NA Pas(mm) 1.25 FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Hexagonal Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique