Petites garnitures hexagonales avec rondelle ordinaire intégrée (rondelle plate JIS)【130-180 pièces par conditionnement】

Petites garnitures hexagonales avec rondelle ordinaire intégrée (rondelle plate JIS)
[Nominal Thread (M)] 8
[Pitch (mm)] 1.25
[Detailed shape] Small Dia.
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Hex
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Length L (mm)] 15 16 20 25 30 35
[Surface treatment] Trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, green chromate, black chromate, trivalent stainless steel coating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNSMZT1-ST3B-M8-20
HXNSMZT1-ST3W-M8-15
HXNSMZT1-ST3W-M8-16
HXNSMZT1-ST3W-M8-20
HXNSMZT1-ST3W-M8-25
HXNSMZT1-ST3W-M8-30
HXNSMZT1-ST3W-M8-35
HXNSMZT1-STC-M8-15
HXNSMZT1-STC-M8-16
HXNSMZT1-STC-M8-30
HXNSMZT1-STCG-M8-15
HXNSMZT1-STU-M8-15
HXNSMZT1-STU-M8-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface

56.96 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1020[Chrome trivalent] Trivalent noir

51.48 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1015[Chrome trivalent] Trivalent blanc

45.24 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016[Chrome trivalent] Trivalent blanc

48.16 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1020[Chrome trivalent] Trivalent blanc

72.56 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1025[Chrome trivalent] Trivalent blanc

64.77 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1030[Chrome trivalent] Trivalent blanc

61.58 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1035[Chrome trivalent] Trivalent blanc

44.24 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -15[Placage chrome] Placage chromé

38.94 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -16[Placage chrome] Placage chromé

55.88 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -30[Placage chrome] Placage chromé

41.19 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -15[Placage chrome] Chrome vert

30.77 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -15[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

41.47 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -20[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Petit diamètre Vis nominale (M) 8 Forme du trou de montage N/A
Pas(mm) 1.25 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Hexagonal Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Assistance technique