Vis à tête bombée / Vis à tête en acier inoxydable SUNCO avec bouton de purge (filetage complet)【1-200 pièces par conditionnement】

Vis à tête bombée / Vis à tête en acier inoxydable SUNCO avec bouton de purge (filetage complet)
  • Remise sur volume
Offers superior corrosion resistance and heat resistance for use in clean room vacuum equipment and vacuum containers, such as semiconductor manufacturing equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSHBTK-SUS-M3-5
CSHBTK-SUS-M3-6
CSHBTK-SUS-M3-8
CSHBTK-SUS-M3-10
CSHBTK-SUS-M3-12
CSHBTK-SUS-M3-15
CSHBTK-SUS-M3-16
CSHBTK-SUS-M3-20
CSHBTK-SUS-M4-6
CSHBTK-SUS-M4-8
CSHBTK-SUS-M4-10
CSHBTK-SUS-M4-12
CSHBTK-SUS-M4-15
CSHBTK-SUS-M4-16
CSHBTK-SUS-M4-20
CSHBTK-SUS-M5-6
CSHBTK-SUS-M5-8
CSHBTK-SUS-M5-10
CSHBTK-SUS-M5-12
CSHBTK-SUS-M5-15
CSHBTK-SUS-M5-16
CSHBTK-SUS-M5-20
CSHBTK-SUS-M6-8
CSHBTK-SUS-M6-10
CSHBTK-SUS-M6-12
CSHBTK-SUS-M6-15
CSHBTK-SUS-M6-16
CSHBTK-SUS-M6-20
CSHBTK-SUS-M6-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Unité de vente

3.63 €

1 Disponible 6 jours 10350.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.77 €

1 Disponible 6 jours 10360.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

289.52 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10380.5Boîte / paquet

2.94 €

1 Disponible 6 jours 103100.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.22 €

1 Disponible 6 jours 103120.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.19 €

1 Disponible 6 jours 103150.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.19 €

1 Disponible 6 jours 103160.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.73 €

1 Disponible 6 jours 103200.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.61 €

1 Disponible 6 jours 10460.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.72 €

1 Disponible 6 jours 10480.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.91 €

1 Disponible 6 jours 104100.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.03 €

1 Disponible 6 jours 104120.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

360.63 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104150.7Boîte / paquet

3.53 €

1 Disponible 6 jours 104160.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

400.00 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104200.7Boîte / paquet

2.72 €

1 Disponible 6 jours 10560.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.72 €

1 Disponible 6 jours 10580.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.91 €

1 Disponible 6 jours 105100.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.57 €

1 Disponible 6 jours 105120.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.22 €

1 Disponible 6 jours 105150.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.38 €

1 Disponible 6 jours 105160.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.03 €

1 Disponible 6 jours 105200.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.22 €

1 Disponible 6 jours 10681Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.91 €

1 Disponible 6 jours 106101Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.94 €

1 Disponible 6 jours 106121Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.22 €

1 Disponible 6 jours 106151Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.44 €

1 Disponible 6 jours 106161Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.00 €

1 Disponible 6 jours 106201Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

5.03 €

1 Disponible 6 jours 106251Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ronde Traitement de surface NA Forme du trou de montage Six pans creux
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Application Standard
Type à vis Filet complet

Assistance technique