Vis d'assemblage à tête à six pans creux Premium Sten Entièrement filetées

Vis d'assemblage à tête à six pans creux Premium Sten Entièrement filetées
  • Remise sur volume

Non-magnetic and high-strength. A2 indicates a steel type (austenitic stainless steel), while "80" is a numerical representation of strength level corresponding to a tensile strength of 800 N per square millimeters.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSHSZ-SUS-M8-40
CSHSZ-SUS-M8-45
CSHSZ-SUS-M8-50
CSHSZ-SUS-M10-45
CSHSZ-SUS-M10-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

1.51 €

Disponible 4 jours 108401.25

1.65 €

Disponible 5 jours 108451.25

1.80 €

Disponible 4 jours 108501.25

2.71 €

Disponible 5 jours 1010451.5

2.95 €

Disponible 89 jours 1010501.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface NA Forme du trou de montage Six pans creux Forme supplémentaire Standard
Niveau de résistance (acier inoxydable) A2-80 Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard Type à vis Filet complet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique