Vis d'assemblage à tête à six pans creux, filetage à pas à gauche, fin, P-1.5

Vis d'assemblage à tête à six pans creux, filetage à pas à gauche, fin, P-1.5
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
A bolt that tightens counterclockwise, opposite to the normal convention. With a finer pitch than regular bolts, the number of threads per inch is greater, giving a firm hold in thin plate material, etc. for which coarse threads cannot offer enough support.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSH-ST-MSL16-55

Référence pièce
CSH-ST-MSL16-55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

7.32 €

5.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 16 Longueur L (mm) 55 Matériau SCM
Traitement de surface Oxydé noir Forme du trou de montage Six pans creux Pas(mm) 1.5
Forme supplémentaire Standard Niveau de résistance (acier) 12.9 Type de filetage Métrique fin (gauche)
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Vis d'assemblage à tête à six pans creux, filetage à pas à gauche, fin, P-1.5, le numéro d'article est le suivant: CSH-ST-MSL16-55.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSH-ST-MSL16-55.

Assistance technique