Rondelles de serrage en nylon pour le montage, taille spéciale

Rondelles de serrage en nylon pour le montage, taille spéciale
  • Remise sur volume
Washer size screw-washer assembly, and so internal diameter nominal designation is small. Also has use as a drop out screw use stopper, by pushing on for easy usage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSTKS-PA-M4-8
WSTKS-PA-M4-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur
(mm)

1.62 €

1 Disponible 6 jours 108

1.63 €

1 Disponible 6 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Jeu de rondelles Matériau Résine
Traitement de surface NA D.I. d(mm) 3.65 Filetage nominal (M) 4
Épaisseur t(mm) 0.8 Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau, résine PA (nylon 6)
Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique