Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 3.3 | 3 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
0.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 4.5 | 4 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
0.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 5.5 | 5 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
0.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 6.5 | 6 | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
0.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 8.5 | 8 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
0.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 10.5 | 10 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
0.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 12.5 | 12 | 2.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 15 | 14 | 2.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 17 | 16 | 2.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
2.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 19 | 18 | 2.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
1.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 21 | 20 | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
6.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 23.5 | 22 | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
3.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 25.5 | 24 | 4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
7.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 28.5 | 27 | 4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
7.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 31.5 | 30 | 4.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
0.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 4.5 | 4 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
0.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 5.5 | 5 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
0.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 6.5 | 6 | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
0.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 8.5 | 8 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
0.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 10.5 | 10 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
2.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 12.5 | 12 | 2.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
2.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 17 | 16 | 2.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
4.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 21 | 20 | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
3.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 25.5 | 24 | 4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
3.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 31.5 | 30 | 4.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
952.38 € | 1,500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 8.5 | 8 | 1.6 | Boîte / paquet | - | Acier inoxydable (EN 1.4462 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
4.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 10.5 | 10 | 1.6 | Boîte / paquet | - | Acier inoxydable (EN 1.4462 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
2.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 12.5 | 12 | 2.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4462 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
3.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 17 | 16 | 2.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4462 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
6.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 21 | 20 | 3.2 | Boîte / paquet | - | Acier inoxydable (EN 1.4462 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
0.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-1050 équiv. | [Non fourni] N/A | 2.9 | 2.6 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-1050 équiv. | [Non fourni] N/A | 3.3 | 3 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] EN AW-1050 équiv. | [Non fourni] N/A | 4.5 | 4 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] EN AW-1050 équiv. | [Non fourni] N/A | 5.5 | 5 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-1050 équiv. | [Non fourni] N/A | 6.5 | 6 | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-1050 équiv. | [Non fourni] N/A | 8.5 | 8 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] EN AW-1050 équiv. | [Non fourni] N/A | 10.5 | 10 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] EN AW-1050 équiv. | [Non fourni] N/A | 12.5 | 12 | 2.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-1050 équiv. | [Non fourni] N/A | 15 | 14 | 2.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] EN AW-1050 équiv. | [Non fourni] N/A | 17 | 16 | 2.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
1.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-1050 équiv. | [Non fourni] N/A | 19 | 18 | 2.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
1.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] EN AW-1050 équiv. | [Non fourni] N/A | 21 | 20 | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
5.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-1050 équiv. | [Non fourni] N/A | 25.5 | 24 | 4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
6.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-1050 équiv. | [Non fourni] N/A | 28.5 | 27 | 4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
1.51 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 2.3 | 2 | 0.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | |||
0.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 2.6 | 2.3 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 2.9 | 2.6 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 3.3 | 3 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
1.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 3.8 | 3.5 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 4.5 | 4 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 5.5 | 5 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 6.5 | 6 | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 8.5 | 8 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 10.5 | 10 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 12.5 | 12 | 2.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
2.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 15 | 14 | 2.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
1.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 17 | 16 | 2.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
3.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 19 | 18 | 2.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
2.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 21 | 20 | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
4.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 23.5 | 22 | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles