Rondelle ronde, fine【1-1,000 pièces par conditionnement】

Rondelle ronde, fine
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Materials] Stainless steel, SUS304J3, SUS316
[Surface treatment](Details) None, Dacrotized, Geomet-treated, German brown plating, Black paint

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSL-316-M8
WSL-316-M16
WSL-SUS-M8
WSL-SUS-M12
WSL-SUS-M16
WSL-SUSD-M8
WSL-SUSGJB-M8
WSL-SUSGJB-M12
WSL-SUSTBS-M8
WSL-SUSTBS-M12
WSL-SUSTBS-M16
WSL-SUSTGEO-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé)

0.25 €

0.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Non fourni] N/A8.581.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/A

0.71 €

0.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Non fourni] N/A17162Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/A

0.19 €

0.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Non fourni] N/A8.581.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A

1.87 €

1 Disponible 6 jours 10[Non fourni] N/A12.5122Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A

0.44 €

0.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Non fourni] N/A17162Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A

108.40 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -Dacrotized8.581.2Boîte / paquet[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Dacrotized

1.72 €

1 Disponible 6 jours 10Placage argent / cuivre / étain8.581.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Placage cuivre] Placage marron allemand

2.06 €

1 Disponible 6 jours 10Placage argent / cuivre / étain12.5122Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Placage cuivre] Placage marron allemand

1.75 €

1 Disponible 6 jours 10[Peinture, revêtement] Peinture / revêtement8.581.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Peint en noir] Peinture noire

2.10 €

1 Disponible 6 jours 10[Peinture, revêtement] Peinture / revêtement12.5122Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Peint en noir] Peinture noire

0.49 €

0.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Peinture, revêtement] Peinture / revêtement17162Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Peint en noir] Peinture noire

1.75 €

1 Disponible 6 jours 10[Peinture, revêtement] Peinture / revêtement8.581.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Traitement Geomet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Acier inoxydable

Assistance technique