Rondelle de sellette【1-600 pièces par conditionnement】

Rondelle de sellette
  • Remise sur volume
Used with a hook bolt when installing corrugated plates, it can reduce the amount of packing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WDS-ST3W-M5
WDS-STAY-M5
WDS-STAY-M6-25
WDS-STAY-M6-30
WDS-STC-M5-25
WDS-STC-M5-30
WDS-STC-M6-25
WDS-STC-M6-30
WDS-STU-M5-25
WDS-STU-M5-30
WDS-STU-M6-25
WDS-STU-M6-30
WDS-SUS-M4
WDS-SUS-M5-25
WDS-SUS-M5-30
WDS-SUS-M6-25
WDS-SUS-M6-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

83.12 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent551.2Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent blanc30

99.38 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] AcierZingage551.2Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Zingage à chaud] Zingage fondu25

99.30 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] AcierZingage661.2Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Zingage à chaud] Zingage fondu25

82.04 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] AcierZingage661.2Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Zingage à chaud] Zingage fondu30

62.56 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé551.2Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Placage chrome] Placage chromé25

52.23 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé551.2Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Placage chrome] Placage chromé30

1.66 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé661.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Placage chrome] Placage chromé25

51.51 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé661.2Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Placage chrome] Placage chromé30

1.66 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé brillant551.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-Placage chromé brillant25

1.67 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé brillant551.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-Placage chromé brillant30

1.66 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé brillant661.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-Placage chromé brillant25

1.68 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé brillant661.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-Placage chromé brillant30

1.70 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A440.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A20

1.80 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A551.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A25

1.88 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A551.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A30

1.80 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A661.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A25

1.88 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A661.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Type, rondelles élastiques Rondelles élastiques à disque

Assistance technique