Rondelle dentée, frein【1-60,000 pièces par conditionnement】

Rondelle dentée, frein
  • Remise sur volume
Refers to the shape of the teeth applied to the inside of the washer. The teeth embed into the material, helping to keep it from rotating. Rattling and loosening should be prevented by concurrent use of a flat washer, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TLWI-PB-M3
TLWI-PB-M4
TLWI-PB-M5
TLWI-PB-M6
TLWI-PB-M8
TLWI-PBN-M3
TLWI-PBN-M4
TLWI-PBN-M5
TLWI-PBN-M6
TLWI-PBN-M8
TLWI-ST3B-M3
TLWI-ST3B-M4
TLWI-ST3B-M8
TLWI-ST3W-M2
TLWI-ST3W-M3
TLWI-ST3W-M4
TLWI-ST3W-M5
TLWI-ST3W-M6
TLWI-ST3W-M8
TLWI-ST3W-M10
TLWI-ST3W-M12
TLWI-ST3W-M14
TLWI-ST3W-M16
TLWI-ST3W-M18
TLWI-ST3W-M20
TLWI-ST3W-M22
TLWI-ST3W-M24
TLWI-ST3W-M30
TLWI-ST3W-W1/2
TLWI-ST3W-W3/8
TLWI-STC-M30
TLWI-STCB-M4
TLWI-STCB-M6
TLWI-STCB-M12
TLWI-STN-M3
TLWI-STN-M4
TLWI-STN-M5
TLWI-STN-M6
TLWI-STN-M8
TLWI-STN-M10
TLWI-STN-M12
TLWI-STN-M14
TLWI-STN-M16
TLWI-STN-M18
TLWI-STN-M20
TLWI-STN-M22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Traitement de surface (détaillé) D.E. D
(mm)

0.16 €

1 Disponible 7 jours 10[Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-H[Non fourni] N/A3.23-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[Non fourni] N/A6.5

0.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-H[Non fourni] N/A4.34-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[Non fourni] N/A8.5

0.24 €

1 Disponible 6 jours 10[Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-H[Non fourni] N/A5.35-0.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[Non fourni] N/A10

0.21 €

1 Disponible 6 jours 10[Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-H[Non fourni] N/A6.46-0.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[Non fourni] N/A11

0.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-H[Non fourni] N/A8.48-0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[Non fourni] N/A15

0.17 €

1 Disponible 6 jours 10[Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-HPlacage nickel3.23-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[Placage nickel] Placage nickel6.5

0.24 €

1 Disponible 6 jours 10[Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-HPlacage nickel4.34-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[Placage nickel] Placage nickel8.5

0.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-HPlacage nickel5.35-0.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[Placage nickel] Placage nickel10

0.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-HPlacage nickel6.46-0.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[Placage nickel] Placage nickel11

0.60 €

1 Disponible 6 jours 10[Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-HPlacage nickel8.48-0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[Placage nickel] Placage nickel15

0.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir3.23-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir6.5

0.13 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir4.34-0.45Boîte / paquet[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir8.5

273.22 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir8.48-0.8Boîte / paquet[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir15

500.00 €

60,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc2.22-0.3Boîte / paquet[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc4.8

0.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc3.23-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc6.5

0.06 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc4.34-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc8.5

0.04 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc5.35-0.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc10

0.06 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc6.46-0.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc11

0.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc8.48-0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc15

0.21 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc10.510-0.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc18

0.23 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc12.512-1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc21

0.20 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc14.514-1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc23

0.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc16.516-1.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc26

0.38 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc1918-1.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc29

0.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc2120-1.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc32

0.55 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc2322-1.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc35

0.81 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc2524-1.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc38

1.17 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc3130-1.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc43

0.18 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc13-1/21Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc22.5

0.15 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc9.8-3/80.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc17.5

1.69 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] Acier[Placage chrome] Placage chromé3130-1.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage chrome] Placage chromé43

0.05 €

1 Disponible 7 jours -[Acier] Acier[Placage chrome] Chrome noir4.34-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage chrome] Chrome noir8.5

126.64 €

7,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -[Acier] Acier[Placage chrome] Chrome noir6.46-0.6Boîte / paquet[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage chrome] Chrome noir11

86.35 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours -[Acier] Acier[Placage chrome] Chrome noir12.512-1Boîte / paquet[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage chrome] Chrome noir21

0.06 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel3.23-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage nickel] Placage nickel6.5

0.08 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel4.34-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage nickel] Placage nickel8.5

0.05 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel5.35-0.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage nickel] Placage nickel10

0.10 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel6.46-0.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage nickel] Placage nickel11

112.63 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel8.48-0.8Boîte / paquet[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage nickel] Placage nickel15

118.44 €

1,800 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel10.510-0.9Boîte / paquet[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage nickel] Placage nickel18

96.25 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel12.512-1Boîte / paquet[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage nickel] Placage nickel21

144.88 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel14.514-1Boîte / paquet[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage nickel] Placage nickel23

1.95 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel16.516-1.2Boîte / paquet[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage nickel] Placage nickel26

151.08 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel1918-1.2Boîte / paquet[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage nickel] Placage nickel29

159.72 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel2120-1.4Boîte / paquet[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage nickel] Placage nickel32

119.91 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] AcierPlacage nickel2322-1.4Boîte / paquet[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Placage nickel] Placage nickel35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle dentée, en forme de chrysanthème Type, rondelle dentée Profile à denture intérieure

Assistance technique