Rondelle dentée, bombée【1-20,000 pièces par conditionnement】

Rondelle dentée, bombée
  • Remise sur volume
Suitable for use in places where heavy loads are required. The number of teeth is for reference only.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TLWP-ST3B-M8
TLWP-ST3W-M3
TLWP-ST3W-M4
TLWP-ST3W-M6
TLWP-ST3W-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Traitement de surface (détaillé)

0.82 €

1 Disponible 6 jours 10[Chrome trivalent] Trivalent noir8.480.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent noir

603.17 €

20,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Chrome trivalent] Trivalent blanc3.230.4Boîte / paquet[Chrome trivalent] Trivalent blanc

1.66 €

1 Disponible 6 jours 10[Chrome trivalent] Trivalent blanc4.340.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent blanc

1.66 €

1 Disponible 6 jours 10[Chrome trivalent] Trivalent blanc6.460.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent blanc

1.68 €

1 Disponible 6 jours 10[Chrome trivalent] Trivalent blanc8.480.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle dentée, en forme de chrysanthème Matériau Acier
Matériau : acier EN 1.1206 équiv. Type, rondelle dentée Profil de dent du disque

Assistance technique