Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L ou l (mm) | Pas (mm) | Type à vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 € 2.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 30 | 1 | Filet complet | |
6.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 40 | 1 | À moitié fileté | |
7.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 50 | 1 | À moitié fileté | |
6.83 € 4.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 70 | 1 | À moitié fileté | |
6.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 20 | 1.25 | Filet complet | |
4.87 € 3.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 30 | 1.25 | Filet complet | |
8.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 40 | 1.25 | À moitié fileté | |
10.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 50 | 1.25 | À moitié fileté | |
12.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 60 | 1.25 | À moitié fileté | |
11.55 € 8.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 80 | 1.25 | À moitié fileté | |
11.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 20 | 1.5 | Filet complet | |
12.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 30 | 1.5 | Filet complet | |
13.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 40 | 1.5 | Filet complet | |
19.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 50 | 1.5 | À moitié fileté | |
21.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 60 | 1.5 | À moitié fileté | |
24.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 70 | 1.5 | À moitié fileté | |
24.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 80 | 1.5 | À moitié fileté | |
19.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 | Filet complet | |
12.08 € 8.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 40 | 1.75 | Filet complet | |
23.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 50 | 1.75 | Filet complet | |
26.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 60 | 1.75 | À moitié fileté | |
18.17 € 12.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 70 | 1.75 | À moitié fileté | |
36.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 80 | 1.75 | À moitié fileté | |
42.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 90 | 1.75 | À moitié fileté | |
47.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 100 | 1.75 | À moitié fileté | |
60.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 120 | 1.75 | À moitié fileté |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | Traitement de surface | NA | Forme du trou de montage | Six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Formes supplémentaires | Standard | Niveau de résistance (acier inoxydable) | 10.9 | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Haute résistance |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L ou l (mm)
Pas(mm)
Type à vis
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles