• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

TORX Taptite【100-500 pièces par conditionnement】

TORX Taptite

Has a same strength class equivalent to that of iron although it is a stainless steel product. Four and two times as durable as SUS304 and SUS316, respectively.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BMTRX3-6
BMTRX3-10
BMTRX4-12
BMTRX4-16
BMTRX4-20
BMTRX6-25
BMTRX6-30
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal (M) Longueur L ou l (mm)

230.16 €

500 pièces par conditionnement

11 jours 36

230.16 €

500 pièces par conditionnement

11 jours 310

107.94 €

200 pièces par conditionnement

11 jours 412

128.57 €

200 pièces par conditionnement

11 jours 416

146.03 €

200 pièces par conditionnement

11 jours 420

123.02 €

100 pièces par conditionnement

11 jours 625

144.44 €

100 pièces par conditionnement

11 jours 630

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage Douille hexalobée En pointe Extrémité plate Formes supplémentaires Standard
Niveau de résistance (acier inoxydable) 8.8 Type de strie du filetage Tap-Tight Forme de base Autres vis
Unité de vente Boîte / paquet Application Haute résistance

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique