Écrous hexagonaux 10.9 (des deux côtés)

Écrous hexagonaux 10.9 (des deux côtés)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Has a same strength class equivalent to that of iron although it is a stainless steel product. Four and two times as durable as SUS304 and SUS316, respectively.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10BUMN6
10BUMN8
10BUMN10
10BUMN12
10BUMN16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Pas
(mm)

3.50 €

1 Disponible 6 jours 1061

4.53 €

1.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081.25

12.71 €

1 Disponible 6 jours 10101.5

10.19 €

3.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121.75

34.97 €

1 Disponible 6 jours 10162

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Traitement de surface NA Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Application / Fonction Général Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) NA
Classification de la résistance 10.9

Assistance technique