Boulons hexagonaux entièrement filetés 10.9

Boulons hexagonaux entièrement filetés 10.9
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Has a same strength class equivalent to that of iron although it is a stainless steel product. Four and two times as durable as SUS304 and SUS316, respectively.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10BMHA6-20
10BMHA6-25
10BMHA6-30
10BMHA8-20
10BMHA8-30
10BMHA10-30
10BMHA10-40
10BMHA12-30
10BMHA12-35
10BMHA12-40
10BMHA16-45
10BMHA16-50
10BMHA16-55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)

3.24 €

1 Disponible 6 jours 106201

3.89 €

1 Disponible 6 jours 106251

3.94 €

1 Disponible 6 jours 106301

3.67 €

2.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

108201.25

6.68 €

1 Disponible 6 jours 108301.25

7.26 €

5.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010301.5

14.05 €

1 Disponible 6 jours 1010401.5

19.92 €

1 Disponible 6 jours 1012301.75

19.78 €

1 Disponible 6 jours 1012351.75

20.34 €

1 Disponible 6 jours 1012401.75

42.58 €

1 Disponible 6 jours 1016452

45.24 €

1 Disponible 6 jours 1016502

49.66 €

1 Disponible 6 jours 1016552

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage NA Niveau de résistance (acier inoxydable) 10.9 Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Haute résistance Type à vis Filet complet
Type à vis Filet complet

Assistance technique