Boulons hexagonaux semi-filetés 10.9

Boulons hexagonaux semi-filetés 10.9
  • En promotion
  • Remise sur volume
Has a same strength class equivalent to that of iron although it is a stainless steel product. Four and two times as durable as SUS304 and SUS316, respectively.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10BMHH6-35
10BMHH6-40
10BMHH6-45
10BMHH6-50
10BMHH6-60
10BMHH6-80
10BMHH8-40
10BMHH8-45
10BMHH8-50
10BMHH8-55
10BMHH8-60
10BMHH8-70
10BMHH8-80
10BMHH10-45
10BMHH10-50
10BMHH10-55
10BMHH10-60
10BMHH10-65
10BMHH10-70
10BMHH10-80
10BMHH10-90
10BMHH10-100
10BMHH12-50
10BMHH12-55
10BMHH12-60
10BMHH12-70
10BMHH12-80
10BMHH12-90
10BMHH12-100
10BMHH16-70
10BMHH16-80
10BMHH16-90
10BMHH16-100
10BMHH16-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)

4.19 €

1 Disponible 6 jours 106351

4.81 €

1 Disponible 6 jours 106401

3.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

106451

2.66 €

1 Disponible 6 jours 106501

4.68 €

1 Disponible 6 jours 106601

9.98 €

1 Disponible 6 jours 106801

8.78 €

1 Disponible 6 jours 108401.25

9.27 €

1 Disponible 6 jours 108451.25

8.67 €

1 Disponible 6 jours 108501.25

10.88 €

1 Disponible 6 jours 108551.25

12.65 €

1 Disponible 6 jours 108601.25

13.04 €

1 Disponible 6 jours 108701.25

16.22 €

1 Disponible 6 jours 108801.25

14.78 €

1 Disponible 6 jours 1010451.5

15.78 €

1 Disponible 6 jours 1010501.5

17.20 €

1 Disponible 6 jours 1010551.5

18.25 €

1 Disponible 6 jours 1010601.5

19.59 €

1 Disponible 6 jours 1010651.5

20.62 €

1 Disponible 6 jours 1010701.5

23.75 €

1 Disponible 6 jours 1010801.5

27.20 €

1 Disponible 6 jours 1010901.5

18.47 €

9.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101001.5

22.70 €

1 Disponible 6 jours 1012501.75

24.06 €

1 Disponible 6 jours 1012551.75

26.17 €

1 Disponible 6 jours 1012601.75

28.85 €

1 Disponible 6 jours 1012701.75

31.62 €

1 Disponible 6 jours 1012801.75

37.13 €

1 Disponible 6 jours 1012901.75

40.60 €

1 Disponible 6 jours 10121001.75

52.83 €

1 Disponible 6 jours 1016702

62.29 €

1 Disponible 6 jours 1016802

63.87 €

1 Disponible 6 jours 1016902

69.78 €

1 Disponible 6 jours 10161002

82.77 €

1 Disponible 6 jours 10161202

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage NA Niveau de résistance (acier inoxydable) 10.9 Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Haute résistance Type à vis À moitié fileté
Type à vis À moitié fileté

Assistance technique