Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8BUMN6 |
8BUMN8 |
8BUMN10 |
8BUMN12 |
8BUMN14 |
8BUMN16 |
8BUMN18 |
8BUMN20 |
8BUMN24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Unité de vente | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1 | |
3.85 € 1.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1.25 | |
9.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1.5 | |
10.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1.75 | |
10.88 € 5.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2 | |
25.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2 | |
114.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 18 | Boîte / paquet | 2.5 | |
55.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2.5 | |
103.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 24 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 3 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | Traitement de surface | NA | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet |
---|---|---|---|---|---|
Application / Fonction | Général | Traitement de surface (détails) | NA | Classification de la résistance | 8.8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Unité de vente
Pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles