• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis de serrage creuse hexagonale (UNC) Unbrako【100 pièces par conditionnement】

Vis de serrage creuse hexagonale (UNC) Unbrako

· Detailed shape: Standard
· Thread ridge type: Unified coarse UNC
· Mounting hole dimensions: Hex socket
· Material: Steel
· Surface treatment: None
· Tip shape: Cup Point
· Sales unit: Box/package
· Application: Standard
· Thread (inch): 2, 3
· Length (inch): 1/8, 3/16, 1/4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UBCHSC-K#2-56X1/4
UBCHSC-K#2-56X1/8
UBCHSC-K#3-48X1/4
UBCHSC-K#3-48X1/8
UBCHSC-K#3-48X3/16
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L ou l (pouces) Filetage nominal (pouces)

235.71 €

100 pièces par conditionnement

11 jours 101/4N° 2

230.16 €

100 pièces par conditionnement

11 jours 101/8N° 2

182.54 €

100 pièces par conditionnement

11 jours 101/4N° 3

181.75 €

100 pièces par conditionnement

11 jours 101/8N° 3

181.75 €

100 pièces par conditionnement

11 jours 103/16N° 3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage Six pans creux En pointe Cuvette Type de strie du filetage UNC unifié, gros filet
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique