• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Deltite 2 (tête bombée)【1,200-1,500 pièces par conditionnement】

Deltite 2 (tête bombée)

No tapping to create internal thread molding is required, allowing for considerable cost savings. With a low driving torque, the product provides excellent workability. The product features a high level of endurance and provides excellent protection against loosening caused by vibration or shock.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DELT2T4-6
DELT2T4-8
DELT2T4-10
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L ou l (mm)

30.95 €

1,500 pièces par conditionnement

6 jours 106

25.60 €

1,200 pièces par conditionnement

6 jours 108

26.37 €

1,200 pièces par conditionnement

6 jours 1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Bombée Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier
Traitement de surface (détails) Trivalent blanc Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme En pointe Extrémité plate
Type de strie du filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique