• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

PLAX (bombée)【1,500-6,000 pièces par conditionnement】

PLAX (bombée)

The outer diameter of the highly intermittent thread is slightly greater than the diameter of standard screw areas and the contact surface area is decreased due to the thread being so low, thus preventing synthetic resin degradation caused by friction and preventing damage to male screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLXB2-8-3W
PLXB2-8-C
PLXB3-8-3W
PLXB3-12-3W
PLXB4-8-3W
PLXB4-8-C
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Traitement de surface (détails)

95.24 €

6,000 pièces par conditionnement

12 jours 1028[Chrome trivalent] Trivalent blanc

95.24 €

6,000 pièces par conditionnement

10 jours -28Placage chromé

43.43 €

3,000 pièces par conditionnement

5 jours 1038[Chrome trivalent] Trivalent blanc

32.00 €

2,000 pièces par conditionnement

5 jours 10312[Chrome trivalent] Trivalent blanc

28.95 €

1,500 pièces par conditionnement

Devis 1048[Chrome trivalent] Trivalent blanc

24.62 €

1,500 pièces par conditionnement

10 jours -48Placage chromé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête bombée Matériau Acier Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
En pointe Extrémité plate Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autotaraudeuse
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique