• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux (UNF) Unbrako

Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux (UNF) Unbrako
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Button
[Thread ridge type] Unified fine threads UNF
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Materials] Steel
[Surface treatment](Details) none
[Tip shape] Flat End
[Application] Standard
[Thread (inch)] No. 10 1/4 5/16 3/8 Length L, or l (inch) 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UBCBF1/4-28X1/2
UBCBF5/16X1/2
UBCBF#10-32X1/2
UBCBF#10-32X3/8
UBCBF#10-32X5/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L ou l (pouces) Filetage nominal (pouces)

2.90 €

1 Disponible 6 jours 101/21/4

3.08 €

1 Disponible 6 jours 101/25/16

2.86 €

1 Disponible 6 jours 101/2N° 10

2.81 €

1 Disponible 6 jours 103/8N° 10

2.92 €

1 Disponible 6 jours 105/8N° 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ronde Matériau Acier Traitement de surface (détails) N/A
Forme du trou de montage Six pans creux En pointe Extrémité plate Type de strie du filetage UNF fin unifié
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard

Assistance technique