Vis à lèvre (bombées)【1,200 pièces par conditionnement】

Vis à lèvre (bombées)

Having "asymmetrical" thread angles, prevention of damage to a female screw and improvement in strength at the time of tightening are achieved all at once in such a form that the thin plate is surrounded, which improves the workability and yield.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LIPT4-8-3W

Référence pièce
LIPT4-8-3W
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

28.38 €

1,200 pièces par conditionnement

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de strie du filetage Vis autotaraudeuse Filetage nominal (M) 4 Longueur L ou l (mm) 8
Forme détaillée Bombée Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme de base Standard (rond)
Matériau Acier Traitement de surface (détails) Trivalent blanc En pointe Bout pointu
Formes supplémentaires Standard Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Vous vous trouvez sur la page de Vis à lèvre (bombées), le numéro d'article est le suivant: LIPT4-8-3W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LIPT4-8-3W.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique